PSU-05A-1P-24V-S
Güç besleme ünitesi
Ürün numarası:
50132583
Takip eden ürün
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | PSU 100 |
| Faz sayısı | 1 Adet |
| Etki derecesi | %84 (230 V AC) |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Giriş voltajı | 100 ... 265 V AC |
| Giriş akımı | 2 A (110 V AC) / 1,16 A (230 V AC) |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (SELV), ±%1 / 22,5 ... 28 V ayarlanabilir |
| Çıkış akımı | 5 A |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Vidalı terminal |
| Kutup sayısı | 2 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 53 mm x 125 mm x 115 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 550 g |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 85 °C |
| Kirlenme derecesi | 2 |
| Koruma sınıfı | IP 20 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |