PSU-10A-3P-24V-H

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50132589

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri PSU 200
Faz sayısı 3 Adet
Etki derecesi %93,7 (3 x 400 V AC)
Aşırı gerilim kategorisi III
Giriş voltajı 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC
Giriş akımı 0,75 A (3 x 360 V AC) / 0,45 A (3 x 500 V AC)
Çıkış gerilimi 24 V DC (SELV), ±%1 / 24 ... 28 V ayarlanabilir
Çıkış akımı 10 A
Sinyal çıkışı sayısı 1 Adet
Power Boost 15 A / > 5s
Hyper Boost 40 A / > 20s
İşlev Aşırı yük
Aşırı ısınma
Kısa devre
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 4 kutuplu
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 6 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 65 mm x 143 mm x 143 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 770 g
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 80 °C
Kirlenme derecesi 2
Koruma sınıfı IP 20
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
3D-CAD modeli - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf