PT 20-CL3500

Folyo

Ürün numarası: 50143913

Hemen mevcuttur

Tür Optik cam için koruma folyosu
Bunlar için uygundur: Işık perdeleri CML700i
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Net ağırlık 349 g
Renk şeffaf
Malzeme PE
Plastik
Yapıştırıcı Akrilat yapıştırıcı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C, direkt UV ışınlarından koruyun
İşleme sıcaklığı 10 ... 40 °C
Yapı zemin Düz
Gressiz
Kuru
Temiz
Gümrük taife numarası 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100