Quattro-DP/KV
Işık perdesi kumanda ünitesi
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | Quattro |
| Bunlar için uygundur: | Konturflex |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, 20 % |
| Tür | PROFIBUS DP |
| Tür | RS 232 |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Cihaz bağlantısı |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 61 mm x 101 mm x 180 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Net ağırlık | 380 g |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85371098 |