RD800-SSCA-M12L

Emniyet transponderi

Ürün numarası: 63002002

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri RD800
Uygulama Tek kullanım
Kod türü Standart kodu
SIL 3 adede kadar, IEC 61508
SILCL 3 adede kadar, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) ila e, EN ISO 13849-1
MTTFd 4.077 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 1,45E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori maks. 4, EN ISO 13849
DC Yüksek
Koruma devresi Kısa devre koruması
Çapraz uç koruması
İmpuls dayanıklılığı 1.500 V
DC 12 için kullanım kategorisi Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
Akım tüketimi, maks. 250 mA
Güç tüketimi, maks. 1 W
Nominal akım, min. 0,5 mA
Aşırı gerilim kategorisi III
Sigorta, harici 1 A
Sigorta, dahili 0,75 A resetlenebilen sigorta (O1 + O2 + O3)
Ölçüm yalıtım gerilimi 32 V DC
Geleneksel termik akım, maks. 0,25 A
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 2 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama gücü, maks. 6 W
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Test darbe uzunluğu, maks. 0,3 ms
Çıkış akımı, maks. 250 mA
Kapasite, bir çıkışla GND arasında maks. 200 nF
Kapasite, iki çıkış arasında maks. 200 nF
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı
Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, min. 80 ms
Aktüatörü sökmeden sonraki tepki süresi, maks. 150 ms
Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, min. 7 ms
Kapatmadan sonraki tepki süresi, giriş, maks. 12 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
PLC bağlantısı
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Konnektör çıkışı sol tarafta
Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. 50 m
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 18 mm x 72 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Net ağırlık 57 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Anahtarlama histerezi, maks. 2,4 mm
Güvenilir devre kesici mesafesi (Sar), min. 16 mm
Güvenilir devreye alma mesafesi (Sao), maks. 10 mm
Nominal kapatma mesafesi, maks. 14 mm
Nominal çalışma mesafesi, maks. 12 mm
İki sistem arasındaki mesafe (sensör, aktüatör), min. 50 mm
Tekrar edilebilirlik, maks. 1,2 mm
Vida sıkma torku 0,8 ... 2 N·m
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 85 °C
Kirlenme derecesi 3, EN 60947-1
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim EN 60068-2-6
Gümrük taife numarası 85369095
ECLASS 5.1.4 27272403
ECLASS 8.0 27272403
ECLASS 9.0 27272403
ECLASS 10.0 27272403
ECLASS 11.0 27272403
ECLASS 12.0 27274601
ECLASS 13.0 27274601
ECLASS 14.0 27274601
ECLASS 15.0 27274601
ECLASS 16.0 27274601
ETIM 5.0 EC001829
ETIM 6.0 EC001829
ETIM 7.0 EC001829
ETIM 8.0 EC001829
ETIM 9.0 EC001829
ETIM 10.0 EC001829
UNSPSC 26.08 39122205
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
Sertifika - ECOLAB - pdf