RDH 242 00

RFID yazma/okuma sistemi

Ürün numarası: 50150662

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri RDH 200
Çalışma frekansı 13,56 MHz
İşlevler Ayarlanabilir işletim modları
I/O
LED ekran
Okuma kapısı kontrolü
Yazma-okuma mesafesi, maks. 120 mm
Transponder okunabilir ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Tip 2, 5
Besleme gerilimi UB 18 ... 36 V, DC
Güç tüketimi, maks. 2 W
Hafıza erişimi Oku/yaz
Tür IO-Link
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev I/O
IO-Link
PWR
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 120 g
Gövde rengi Kırmızı
gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -32 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) 0 ... 90 %
Koruma sınıfı IP 67
Sertifikasyonlar EU
Gümrük taife numarası 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.1 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - WPC ETA - pdf