REF 7-A-15-30 SET

Yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50132911

Hemen mevcuttur

içeriği 500 ad.
Bunlar için uygundur: IPS 200i
IPS 400i
LSIS 472i
Yapı şekli Yuvarlak
Montaj ölçüsü kalınlığı 0,2 mm
Montaj ölçüsü çapı 31 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 15 mm
Değişken polarizasyonlu Hayır
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 173 g
Montaj braketi türü kendinden yapışkanlı
Reflektör türü Yansıtıcı bant
Ortam sıcaklığı işletim -35 ... 45 °C
İşleme sıcaklığı 15 ... 22 °C
Gümrük taife numarası 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551