REF 9-A-50x400
Yansıtıcı bant
| Yapı şekli | dikdörtgen |
| Yöne bağlı | Evet |
| Üçlü boyutu | 0,3 mm |
| Montaj ölçüsü genişliği | 50 mm |
| Montaj ölçüsü yüksekliği | 400 mm |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 400 mm |
| Yansıtma yüzeyi genişliği | 50 mm |
| Malzeme reflektör | Plastik |
| Değişken polarizasyonlu | Evet |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA |
| Aktif yüzey yapısı | Eşkenar dörtgenler |
| Net ağırlık | 10 g |
| Montaj braketi türü | kendinden yapışkanlı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 65 °C |
| Gümrük taife numarası | 90019000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |