Reflektor OCS 450x80mm-M
Yansıtıcı bant
| Bunlar için uygundur: | Yansıtma ışık perdesi CSR780 |
| Yapı şekli | dikdörtgen |
| Montaj ölçüsü genişliği | 510 mm |
| Montaj ölçüsü yüksekliği | 108 mm |
| Montaj ölçüsü kalınlığı | 3 mm |
| Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 105 mm |
| Yansıtma yüzeyi genişliği | 488 mm |
| Malzeme reflektör | Plastik |
| Malzeme taşıyıcı maddesi | Alüminyum |
| Aktif yüzey yapısı | Üçlü |
| Net ağırlık | 1.175 g |
| Montaj braketi türü | vidalanabilir |
| Reflektör türü | Reflektör |
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |