RK 93/4-150 S

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50000555

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
RK 93/4-150 L
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50025513
  • Seri: 93
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 0,15 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50025513
Hemen mevcuttur

Seri 93
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Özel versiyon V optik
İşletme bölgesi 0,005 ... 0,15 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,005 ... 0,17 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 0,6 W
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Tepki verme süresi 2 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Standart konnektör
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 170 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf