RK 93/4-20 S,6000
Enerjik ışık sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | 93 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| Özel versiyon | V optik |
| İşletme bölgesi | 0 ... 0,02 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 0,023 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Güç tüketimi, maks. | 0,6 W |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
| Tepki verme süresi | 2 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Standart konnektör |
| Kablo uzunluğu | 6.000 mm |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| Ölçü (G x Y x U) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 170 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | I |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | EN 60947-5-2 (Almanca sürümü) |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |