RK 93/4-200 L

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50024851

Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
HT25CI/4P-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50134231
  • Seri: 25C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 1,3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134231
Tahmini teslimat süresi: 14 iş günü
Seri 93
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
Özel versiyon V optik
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,002 ... 0,2 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,007 ... 0,135 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,015 ... 0,105 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 0,21 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,005 ... 0,14 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,008 ... 0,11 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 250 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 170 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf