RK 96M/P-1440-21

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz

Ürün numarası: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
PRK49C.1/4P-TB
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Ürün numarası: 50134447
  • Seri: 49C
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50134447
Hemen mevcuttur

TK 82.2
Reflektör
Ürün numarası: 50024127
  • Reflektör türü: Reflektör
  • Değişken polarizasyonlu: Evet
  • Yöne bağlı: Hayır
  • Montaj braketi türü: Geçişmontaj braketi
Ürün numarası: 50024127
Hemen mevcuttur

Seri 96
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,3 ... 15 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,1 ... 18 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf