RK 97/4 D S

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz

Ürün numarası: 50000557

Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
KD U-M12-4A-V1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50130652
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 4 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50130652
Hemen mevcuttur

RK18B.1/4P-M12
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutupsuz
Ürün numarası: 50117375
  • Seri: 18B
  • Çalışma prensibi: Yansıtma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 6 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50117375
Tahmini teslimat süresi: 8 iş günü
Seri 97
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
İşletme bölgesi 0,1 ... 4 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0,1 ... 6 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 30 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 200 Hz
Tepki verme süresi 2,5 ms
Hazırlık gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Standart konnektör
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 85 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı I
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Veri sayfası - pdf