ROD 108

Lazer tarayıcılar

Ürün numarası: 50153045

Tahmini teslimat süresi: 6 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri ROD 100
Uygulama Aşırı yük kontrolü
Eksiksizlik kontrolü
Çarpışma önleme
İşletme bölgesi 0,08 ... 25 m
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Dalga boyu 905 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Açısal çözünürlük 80 Hz'de 0,2°
Açı alanı 275 °
Algılama aralığı 0,08 ... 25 m, Hafifletme > %90
%1,8 yansımada 7 m
%10 yansımada 15 m
%90 yansımada 25 m
Alan seti sayısı 16 saha üçlü bölgesi yapılandırılabilir
Sistematik Hata ± 10 mm
İstatistiksel hata (1σ) ≤5 mm (0,08 – 7 m)
≤10 mm (7 – 15 m)
≤6 mm (0,08 – 25 m), reflektörler için
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Çapraz uç koruması
Besleme gerilimi UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Dijital anahtarlama girişi sayısı 4 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı, tip. 24 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, tip. 3,5 mA
Anahtarlama prensibi PNP
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 5 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 50 mA
Anahtarlama voltajı maks. 30 V DC
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Uyarı çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal çıkışı hata
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 12,5 ms, 1 scan
Girişlerin tepki verme süresi 10 ms
Çıkışların tepki verme süresi 35 ms
Tür USB 2.0
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Teşhis
Bağlantı USB 2.0 tipi C, soketi
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 12 kutuplu
Kodlama A kodlu
İşlev Cihaz yapılandırması ve parametre ayarı için PC'ye Ethernet bağlantısı
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 630 g
Gövde rengi gümüş
kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Uyarı LED devre segmentinin atanması hakkında daha fazla bilgi için www.leuze.com adresindeki kullanım kılavuzuna bakın.
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Software ROD Configurator
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Yazılım - Configuration Setup - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - ROD 100/300/500 - pdf