RS4-6M
Emniyet lazer alan tarayıcı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | ROTOSCAN RS4 |
| İşlev paketi | MotionMonitoring |
| İşlevler | Denetlenen alan çifti değişimi Ek alarm çıkışı MotionMonitoring Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Uyarı alanı denetimi Yatay tehlikeli bölge emniyeti dikey erişim koruması dikey tehlike yeri koruması Çalıştırma testi Çözünürlük, seçilebilir |
| Tip | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 3, EN ISO 13849 |
| Koruma alanı sayısı | 8 Adet |
| Alan çifti seçimi türü | Anahtarlama girişleri üzerinden |
| Çözünürlük (ayarlanabilir) | 30/40/50/70/150 mm |
| Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi | 200 mm |
| 30 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 1,6 m |
| 40 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 2,2 m |
| 50 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 2,8 m |
| 70 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 6,25 m |
| 150 mm çözünürlükteki çalışma mesafe | 6,25 m |
| Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir | 8 |
| Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
| Referans konturu seçilebilir | Evet |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 6,25 m |
| Uyarı alanı sayısı | 8 Adet |
| Açı alanı | 190 ° |
| Açısal çözünürlük | 0,36 ° |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 15 m |
| Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
| Remisyon derecesi, min. | 20 % |
| Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
| Dalga boyu | 905 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 0,003 µs |
| Darbe duraklaması | 40 µs |
| Tekrarlama frekansı | 25 kHz |
| Montaj sistemli yanal tolerans | -0,22 ... 0,22 °, (montaj yüzeyine göre) |
| Montaj sistemsiz yanal tolerans | -0,18 ... 0,18 °, (gövdenin arka duvarına göre) |
| Açısal çözünürlük | 0,36 ° |
| Açı alanı | 190 ° |
| Mesafe çözünürlüğü | 5 mm |
| Algılama aralığı | 0 ... 50 m |
| Algılama açısı | 190 ° |
| Tarama hızı | 25 scans/s |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Besleme IEC 742 uyarınca güvenli şebeke ayırmasıyla ve EN 61496-1 uyarınca 20 ms’ye kadar gerilim kesintilerinde dengeleme. |
| Akım tüketimi, maks. | 420 mA, (2,5 A güç besleme ünitesi kullanın) |
| Güç tüketimi, maks. | 10 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
| Sigorta | 1,6 A orta hız |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 4 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 16 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 3 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 24 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 5 mA |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 21 V |
| Voltaj türü | DC |
| Akım gerilimi, maks. | 250 mA |
| Yük endüktivitesi | 1.000.000 µH |
| Yük kapasitesi | 0,1 µF |
| Artık akım, maks. | 0,5 mA |
| Artık akım, tip. | 0,005 mA |
| Voltaj düşmesi | 3,2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 20 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2 V |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 21 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Tepki verme süresi | 80 ms |
| Tepki verme süresi | 80 ... 640 ms |
| Tür | RS 232, RS 422 |
| İşlev | Bakım Veri aktarımı Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| İşlev | Bakım Veri aktarımı Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Kutup sayısı | 15 kutuplu |
| İşlev | Bakım arayüzü Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Sub-D |
| Kutup sayısı | 9 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 140 mm x 148 mm x 135 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı |
| Net ağırlık | 2.000 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
| Kumanda elemanları | PC yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| US patentleri | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 7,743,865 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |