RS4-Adap-P
Montaj plakası
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Emniyet lazer alan tarayıcısı RS4 |
| Ölçü (G x Y x U) | 155 mm x 12 mm x 159 mm |
| Net ağırlık | 800 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Montaj plakası |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | vidalanabilir |
| Montaj ünitesinin malzemesi | Metal |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |