RS4-COB-24
Yapılandırma ve test cihazı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Emniyet lazer alan tarayıcısı RS4 |
| İşlevler | Yapılandırma ve test cihazı |
| Ölçü (G x Y x U) | 170 mm x 50 mm x 85 mm |
| Net ağırlık | 350 g |
| Gövde rengi | beyaz |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |