RSL210-S/08-M12
Emniyet lazer alan tarayıcı
| Seri | RSL 200 |
| Uygulama | Mobil tehlikeli bölge emniyeti Sabit tehlikeli bölge emniyeti |
| İşlevler | Alan üçlüsü denetimi Alan üçlüsü değişimi Bir alan üçlüsünün sabit seçimi Kontaktör izleme (EDM) |
| Tekrar başlatma | Başlatma interloku/otomatik yeniden başlatma Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES) |
| Tip | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-08 Saatte |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 3, EN ISO 13849 |
| Çözünürlük (ayarlanabilir) | 50/70 mm |
| Alan üçlüsü sayısı, değiştirme yapılabilir | 1 Adet |
| Koruma fonksiyonu sayısı | 1 Adet |
| Remisyon derecesi, min. | 1,8 % |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 3 m |
| Alan üçlüsü başına uyarı alanı sayısı | 2 Adet |
| Çalışma mesafesi | 0 ... 15 m |
| Nesne büyüklüğü | 150 mm x 150 mm |
| Remisyon derecesi, min. | 20 % |
| Işık kaynağı | Lazer Lazer,kızılötesi |
| Dalga boyu | 905 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Tekrarlama frekansı | 96 kHz |
| Açısal çözünürlük | 0,2 ° |
| Açı alanı | 275 ° |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Çapraz uç koruması |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Akım tüketimi (yüksüz), maks. | 300 mA, (1 A güç besleme ünitesi kullanın) |
| Güç tüketimi, maks. | 7 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
| Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir | 4 Adet |
| Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
| Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 22,2 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 3 V |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 85 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Tepki verme süresi | ≥ 75 ms |
| Tür | Bluetooth, USB 2.0 |
| İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı Teşhis |
| Frekans bandı | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Yayılan verici gücü | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2 |
| İşlev | Konfigürasyon/Parametrelendirme Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı Teşhis |
| Bağlantı | USB 2.0 tipi C, soketi |
| Transfer hızı, maks. | 12 Mbit/s |
| Kablo uzunluğu | ≤ 5m Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür. |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Makine arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| İşlev | Konfigürasyon arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Konnektör tipi | USB 2.0 tipi C |
| Ölçü (G x Y x U) | 80 mm x 80 mm x 86 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 600 g |
| Gövde rengi | gri sarı, RAL 1021 siyah |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj plakası opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Sensor Studio yazılımı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 60 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 15 ... 95 % |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | TÜV Süd UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |