RSL445-S/CU429-10

Emniyet lazer alan tarayıcı

Ürün numarası: 53800287

Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri RSL 400
Uygulama Mobil tehlikeli bölge emniyeti
Mobil yan koruma
Sabit erişim koruması
Sabit tehlikeli bölge emniyeti
Özel versiyon Araç navigasyonu için iyileştirilmiş ölçüm verileri çıkışı
İşlevler Acil durdurma zincirlemesi
Dinamik kontaktör izleme (EDM), seçilebilir
Dörtlü alan modu
Güvenli zaman gecikmesi, dahili
Veri çıkışı, ayarlanabilir
Tekrar başlatma Start/restart kilidi (RES), seçilebilir
Tip 3, IEC/EN 61496
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 9E-08 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 3, EN ISO 13849
Çözünürlük (ayarlanabilir) 30/40/50/60/70/150 mm
Minimum ayarlanabilir algılama mesafesi 50 mm
Alan çifti sayısı, değiştirme yapılabilir 100’e kadar
Dörtlü sayısı, değiştirme yapılabilir 50
Koruma fonksiyonu sayısı 2 Adet
Bağımsız sensör konfigürasyonları sayısı 10’a kadar
Remisyon derecesi, min. 1,8 %
Çalışma mesafesi 0 ... 3 m
Alan çifti sayısı 100’e kadar
Çalışma mesafesi 0 ... 20 m
Nesne büyüklüğü 150 mm x 150 mm
Remisyon derecesi, min. 10 %
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Dalga boyu 905 nm
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli darbeli
Tekrarlama frekansı 90 kHz
Açısal çözünürlük 0,1 °
Açı alanı 270 °
Algılama aralığı 0 ... 50 m, Hafifletme > %90
Parlaklık derecesi 90 %
Uzaklık çözünürlüğü, radyan 1 mm
Uzaklık çözünürlüğü, yanlamasına 0,1 °
Sistematik ölçüm sapması Dmeas - Dreal min.: -20 mm
tip.: -10 mm
maks.: 0 mm
(Hafifletme: %1,8 … geri yansıtıcı
Ölçüm aralığı: 0,2 … 25 m)
Ölçüm değeri parazitleri 10 mm 1 σ
(• Hafifletme: %1,8 … %20
Ölçüm aralığı: 0 … 9 m
• Hafifletme: %20 … Geri yansıtıcı
Ölçüm aralığı: 0 … 25 m)
Lazer noktası (YxG), 10 m 60 mm x 13 mm
Lazer noktası (YxG), 20 m 165 mm x 24 mm
Lazer noktası (YxG), 30 m 265 mm x 40 mm
Lazer noktası (YxG), 40 m 285 mm x 57 mm
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, -30 ... 20 %
Akım tüketimi (yüksüz), maks. 700 mA, (3 A güç besleme ünitesi kullanın)
Güç tüketimi, maks. 17 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir 9 Adet
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 4 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 20,8 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 2 V
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 300 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Tepki verme süresi 80 ms, ≥
Tür Bluetooth, Ethernet, USB
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
TCP/IP
Bağlantı Yuvarlak konnektör M12, 4 kutuplu, D kodlu
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Frekans bandı 2.400 ... 2.483,5 MHz
Yayılan verici gücü Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2
İşlev Konfigürasyon/Parametrelendirme
Bağlantı USB 2.0 Mini-B, soket
Transfer hızı, maks. 12 Mbit/s
Kablo uzunluğu ≤ 5m
Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür.
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 10.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 29 damarlı
Besleme iletken enine kesiti 1 mm²
Sinyal iletken enine kesiti 0,14 mm²
İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Kablo direnci, maks. 15 Ω
Ölçü (G x Y x U) 140 mm x 149 mm x 140 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 3.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Montaj plakası
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Gösterge türü Alfanümerik göstergeler
LED ekran
LED sayısı 6 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Sensor Studio yazılımı
Kumanda elemanları Sensor Studio yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III, EN 61140
Sertifikasyonlar TÜV Süd
Standarda göre kontrol yöntemi EMV DIN 40839-1/3
EN 61496-1
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe IEC 60068-2-29
US patentleri US 7,656,917 B
US 7,696,468 B
US 10,304,307B
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272705
ECLASS 8.0 27272705
ECLASS 9.0 27272705
ECLASS 10.0 27272705
ECLASS 11.0 27272705
ECLASS 12.0 27272705
ECLASS 13.0 27272705
ECLASS 14.0 27272705
ECLASS 15.0 27272705
ECLASS 16.0 27272705
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD modeli - RSL 400 - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - Setup Sensor Studio - zip
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - Setup Safety Device Collection V3.2.6.1 - zip
Yazılım - RSL UDP - zip
Yazılım - ROS1 Drivers - zip
Yazılım - ROS2 Drivers - zip
Kullanıcı el kitabı - UDP specification - pdf
Kullanım kılavuzu - RSL 440/445 - pdf
Kullanım kılavuzu - Establishing a connection - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - RSL 200, RSL 400 - pdf
Ürün broşürü - Safety at Leuze - pdf
Hızlı giriş - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf