RT 318M/N-400
Enerjik ışık sensörü
| Seri | 318 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0 ... 0,4 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,004 ... 0,2 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,01 ... 0,125 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0 ... 0,5 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,004 ... 0,24 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,01 ... 0,15 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 880 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 25 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,5 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 30 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 4 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,25 mm² |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 50 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | V2A |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 130 g |
| Gövde rengi | gümüş siyah |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
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
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |