SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Işık perdesi

Ürün numarası: 50140950

Hemen mevcuttur

Icon
Seri AKS
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
Uygulama Küçük parçaların tespiti
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Uyarı çıkışı
Ürün seti
İşletme bölgesi 0,3 ... 1,7 m
Ölçüm alanının uzunluğu 60 mm
Algılama aralığı türü Işık perdesi 54 mm (yükseklik)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Minimum nesne büyüklüğü 0,5 ila 3,0 mm
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 24 V, 15 %
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Voltaj türü DC
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V veya çalıştırılmamış
yüksek: ≥8V
Anahtarlama durumu aktif yüksek
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi UB anahtarlama
Anahtarlama frekansı 5 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 400 g
Koruma sınıfı IP 54
Güvenlik sınıfı III
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf