SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Set tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi

Ürün numarası: 50125986

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
LS5B/9
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör vericisi
Ürün numarası: 50145238
  • Seri: 5B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 10 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50145238
Hemen mevcuttur

LE5B/4
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör alıcısı
Ürün numarası: 50145234
  • Seri: 5B
  • Çalışma prensibi: Tek yönçalışma prensibi
  • Yapışekli: Kübik
  • Voltaj türü: DC
Ürün numarası: 50145234
Hemen mevcuttur

BT 205M
Montaj ünitesi
Ürün numarası: 50139831
  • Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir
  • Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçişmontaj braketi
  • Montajünitesinin malzemesi: Metal
  • Ürün grubu için uygun: Anahtarlama sensörleri, kübik
Ürün numarası: 50139831
Hemen mevcuttur

Seri 5
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
içeriği 2 adet BT 205M
4 adet vida M3 x 8
Özel versiyon Devre dışı bırakma girdisi
Ürün seti
İşletme bölgesi 0 ... 10 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 15 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Verici cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
İşlev Alıcı cihaz bağlantısı
Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,2 mm²
İletken sayısı 4 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 153 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf