SET Reflexf. NR.6 30x288

Set yansıtıcı bant

Ürün numarası: 50110190

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
içeriği 4 adet yansıtıcı bant 30 x 288 mm
Yapı şekli dikdörtgen
Yöne bağlı Evet
Montaj ölçüsü genişliği 30 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 288 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 288 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 30 mm
Yansıtma yüzeyi, Ek bilgi Yansıtma yüzeyinde maks. 1 mm'lik bir ayırma çizgisi bulunabilir
Malzeme reflektör Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 6 g
Montaj braketi türü kendinden yapışkanlı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Gümrük taife numarası 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551