SETLS+LE20-1000/4
Tek yön çalışan fotoelektrik sensör seti
| Seri | 20 slim |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Set (verici ve alıcı) |
| İşletme bölgesi | 0 ... 1 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 1 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işın hareketi | ayrı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 630 nm |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Işık spotu geometri türü | kare |
| Algılanabilir en küçük nesne boyutu | tip. 2 mm |
| Işın demeti çıkışı | yandan |
| Koruma devresi | Fazla yük koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı, maks. Alıcı | 10 mA |
| Açık devre akımı, maks. Verici | 15 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama voltajı, tip. | 30 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,5 ms |
| Einschaltverzögerung | < 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü | Kablo (Verici) |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | gri |
| İletken sayısı | 2 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,1 mm² |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo (Alıcı) |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,1 mm² |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| Abmessung Sender (B x H x L) | 5,2 mm x 19 mm x 10 mm |
| Abmessung Empfänger (B x H x L) | 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PBT+ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Verici net ağırlığı | 10 g |
| Alıcı net ağırlığı | 10 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi, 2 x ø 2,2 mm |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | CE c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |