SETLS+LE20-500/4.FL

Tek yön çalışan fotoelektrik sensör seti

Ürün numarası: 50156061

Talep üzerine
Icon Icon Icon
Seri 20 flat
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Set (verici ve alıcı)
İşletme bölgesi 0 ... 0,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 0,5 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi ayrı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 630 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu geometri türü kare
Algılanabilir en küçük nesne boyutu tip. 2 mm
Işın demeti çıkışı Ön
Koruma devresi Fazla yük koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı, maks. Alıcı 10 mA
Açık devre akımı, maks. Verici 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama voltajı, tip. 30 V
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Kablo (Verici)
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi gri
İletken sayısı 2 damarlı
İletken enine kesiti 0,1 mm²
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo (Alıcı)
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken enine kesiti 0,1 mm²
İletken sayısı 3 damarlı
Abmessung Sender (B x H x L) 10 mm x 19 mm x 4,2 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 10 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PBT+ABS
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA
Verici net ağırlığı 10 g
Alıcı net ağırlığı 10 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi, 2 x ø 2,2 mm
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar CE
c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf