SLSR 95/2.8 SE-L
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
| Seri | 95 |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
| Cihaz türü | Verici |
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
| Tip | 2, IEC/EN 61496 |
| Performans Düzeyi (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | , EN ISO 13849-1 |
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori | 2, EN ISO 13849 |
| İşletme bölgesi | 0 ... 8 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0 ... 10 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 660 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama frekansı | 200 Hz |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 17 mm x 66 mm x 35 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 90 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |