Tip 2/PLc
Bu tek ışınlı emniyet bariyerleri, MSI-TR1 gibi uygun bir test ünitesiyle birlikte çalışır. Bunlarla birlikte tip 2 / PL c elektro duyarlı emniyet ekipmanını oluşturmaktadırlar. Kompakt ölçüleriyle kolayca entegre edilebilirler. Çalışma mesafesi 70 m'ye kadardır. Kırmızı ışıkla kızılötesi ışık modellerinin dönüşümlü kullanımıyla karşılıklı etkileşim kaynaklı parazitler önlenebilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 8 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
SLE46C-40.K2/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121918
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46C-40.K28
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121910
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46C-40.K2/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121917
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46C-40.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121909
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46C-70.K2/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121916
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46C-70.K28
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121908
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46C-70.K2/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121915
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46C-70.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121907
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, Kırmızı
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-40.K2/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121922
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46CI-40.K28
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121914
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-40.K2/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121921
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46CI-40.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121913
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 40 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-70.K2/4P
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121920
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Kablo
SLS46CI-70.K28
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121912
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Kablo
Kombinasyon ürünü
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri alıcısı
Ürün numarası:
50121919
- İşlevler: Hizalama ekranı, Teşhis çıkışı
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
SLS46CI-70.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası:
50121911
- Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
- Işık kaynağı: LED, kızılötesi
- İşlevler: Aktivasyon girdisi
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
Ürün verileri: 17.03.2026