SLSS 96K-1080-T2-45

Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün numarası: 50031559

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
SLS46CI-70.K28-M12
Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi
Ürün numarası: 50121911
  • Seri: 46C
  • Algılama mesafesi, maks.: 5 ... 70 m
  • Işık kaynağı: LED, kızılötesi
  • Fonksiyonlar: Aktivasyon girdisi
Ürün numarası: 50121911
Hemen mevcuttur

Seri 96
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Verici
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Tip 2, IEC/EN 61496
Performans Düzeyi (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 2, EN ISO 13849
İşletme bölgesi 0 ... 50 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi 0 ... 65 m (tipik çalışma mesafesi)
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Dalga boyu 880 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Aktivasyon girdi sayısı 1 Adet
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Nord
c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Kullanım kılavuzu - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Nord - pdf