ST 2020-CB-BE

Şarj istasyonu

Ürün numarası: 50107036

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
BAT-Charger-4 Desk-EU
Şarj istasyonu
Ürün numarası: 50114494
  • Bunlar için uygundur: : Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1472g
  • Ürün türü: Şarj istasyonu
Ürün numarası: 50114494
Hemen mevcuttur

Bunlar için uygundur: Mobil barkod okuyucusu seri IT 3820
Besleme gerilimi UB 9 V, DC
Güç tüketimi, maks. 7,65 W
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Bağlantı türü Jack soket
Ölçü (G x Y x U) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Plastik gövde UL 94-V0
Net ağırlık 250 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Düşme yüksekliği 1 m
Ölçümlerin referansı Beton zemin
Koruma sınıfı IP 41
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85044090
ECLASS 5.1.4 27050604
ECLASS 8.0 27050604
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27050604
ECLASS 11.0 27050604
ETIM 5.0 EC000359
ETIM 6.0 EC000359
ETIM 7.0 EC000359