TFI 03 1101.120

Transponder

Ürün numarası: 50032396

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFI
Bunlar için uygundur: RFI
Çip EM4102
Çalışma frekansı 0,125 MHz
Hafıza büyüklüğü 8 B
Hafıza bloğu 1 Adet
Yapı şekli Pul
Kalınlık 2,1 mm
Dış çap 30 mm
İç çap 3,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Net ağırlık 2,8 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 90 °C
Koruma sınıfı IP 65
Geçerli norm ISO 15693
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996