Transponder
RFID'lerin uygulama alanlarının çok çeşitliliği olduğu gibi transponder gereksinimleri aynı şekilde çok çeşitlidir. Kapsamlı ürün yelpazesi aralarında metal, yüksek sıcaklıkta çalışan transponder, kendinden yapışkanlı akıllı etiket veya çipli kartlarda bile hatasız bir kullanım için transponder de bulunan, akla gelebilecek tüm uygulamalar için çözümler sunuyor.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 19 ürün bulundu
TFM 05 1625.210
Transponder
Ürün numarası:
50141658
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Ürün numarası:
50127101
- Seri: TFM
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Ürün numarası:
50117412
- Seri: TFM
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Ürün numarası:
50114961
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Ürün numarası:
50109233
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Ürün numarası:
50109232
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Ürün numarası:
50108290
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Ürün numarası:
50108070
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Ürün numarası:
50107790
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Ürün numarası:
50106413
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Ürün numarası:
50106412
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Ürün numarası:
50102956
- Seri: TFM
- Çalışma frekansı: 13,56 MHz
- Bunlar için uygundur:: RFM
- Ortam sıcaklığıişletim, maks.: -10 ... 50 °C
Ürün verileri: 16.11.2026