TFM 06 1710.210

Transponder

Ürün numarası: 50112414

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFM
Bunlar için uygundur: RFM
Çip I-CodeSLI
Çalışma frekansı 13,56 MHz
Yapı şekli Pul
İç çap 5 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 30 g
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 220 °C
Koruma sınıfı IP 67
Geçerli norm ISO 15693
Gümrük taife numarası 85235200
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf