TFM 08 1605.210
Transponder
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | TFM |
| Bunlar için uygundur: | RFM |
| Çip | I-CodeSLI |
| Çalışma frekansı | 13,56 MHz |
| Yapı şekli | Pul |
| İç çap | 5,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PPS |
| Net ağırlık | 50 g |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 100 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 200 °C |
| Koruma sınıfı | IP 68 |
| Geçerli norm | ISO 15693 |
| Gümrük taife numarası | 85235200 |