TFU 05 2101.308

Transponder

Ürün numarası: 50112257

Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri TFU
Bunlar için uygundur: RFU 61 / 81
Çip NXPG2XM
Çalışma frekansı 868 MHz
Yapı şekli Kübik
Ölçü (G x Y x U) 46 mm x 10 mm x 52 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC-ABS
Net ağırlık 30 g
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 65 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 125 °C
Koruma sınıfı IP 68
Geçerli norm EPC1Gen2
Gümrük taife numarası 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Veri sayfası - pdf