TI 3
Test aleti
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | İkili anahtarlama sensörleri |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Ölçü (G x Y x U) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 192 g |
| Gövde rengi | gri |
| Gösterge türü | LED Yaz |
| Kumanda elemanları | Sürgü anahtarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | 5 ... 40 °C |
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |