TK 35.1

Reflektör

Ürün numarası: 50101867

Tahmini teslimat süresi: 5 iş günü
Yapı şekli Yuvarlak
Yöne bağlı Hayır
Üçlü boyutu 2,3 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 5,5 mm
Montaj ölçüsü çapı 35 mm
Yansıtma yüzeyi çapı 29 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA8N
Aktif yüzey yapısı Üçlü
Net ağırlık 5 g
Montaj braketi türü Arka sayfa yapıştırılabilir
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551