TL105-33B-ROG-BZ-050-LS
Sinyal kolonu
| Seri | TL 105 |
| Sinyal verme türü | optik ve akustik |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 150 mA, 24 V DC'de |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 4 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama girişi |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 24 V |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 0 V |
| Voltaj türü | DC |
| Tahsis | Bağlantı 1, pin 1 |
| İşlev | Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (kırmızı) |
| Tahsis | Bağlantı 1, pin 2 |
| İşlev | Pimin çalıştırılması ile akustik sinyal (sesli uyarıcı) |
| Tahsis | Bağlantı 1, pin 4 |
| İşlev | Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (yeşil) |
| Tahsis | Bağlantı 1, pin 5 |
| İşlev | Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (turuncu) |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi Sinyal IN |
| Bağlantı türü | açık uç |
| Kablo uzunluğu | 500 mm |
| İletken sayısı | 5 damarlı |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 50 mm x 190 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | 1,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum |
| Aydınlatma yüzeyi malzemesi | Plastik, Polikarbon |
| Net ağırlık | 310 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir / dikey |
| Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
| Bilye modülü | 3 adet önceden hazırlanmış |
| Sinyal resmi | Yanıp sönen kırmızı ışık |
| Işınlama açısı | -90~+90° |
| Modül sırası (artan) | kırmızı, turuncu, yeşil |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 45 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 40 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | CE |
| Ses türü | Pals sesi |
| Ses basıncı | 90 dB |
| Ton sayısı | 1 Adet |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |