TL305-R-M12

Sinyal kolonu

Ürün numarası: 50156263

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri TL 305
içeriği 1x M30 somun
1x kauçuk düz conta
Sinyal verme türü optik
Besleme gerilimi UB 24 V, DC
Akım tüketimi, maks. 55 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama girişi
Anahtarlama voltajı yüksek, min. 24 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks. 0 V
Voltaj türü DC
Tahsis Bağlantı 1, pin 1
İşlev Pimin çalıştırılması ile ışık rengi (kırmızı)
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Pimlerin çalıştırılması ile ışık rengi
Sinyal IN
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 50,6 mm x 71 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1,5 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum oksitlenmiş
Aydınlatma yüzeyi malzemesi Plastik, Polikarbon
Net ağırlık 190 g
Gövde rengi gri
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Bilye modülü 1 adet önceden hazırlanmış
Sinyal resmi Sürekli ışık
Işınlama açısı 360°
Modül sırası (artan) Kırmızı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama 0 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 65
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar UL
Gümrük taife numarası 94054239
ECLASS 5.1.4 27371230
ECLASS 8.0 27371230
ECLASS 9.0 27371230
ECLASS 10.0 27371230
ECLASS 11.0 27371230
ECLASS 12.0 27371230
ECLASS 13.0 27371230
ECLASS 14.0 27371230
ECLASS 15.0 27371230
ECLASS 16.0 27371230
ETIM 5.0 EC001042
ETIM 6.0 EC001042
ETIM 7.0 EC001042
ETIM 8.0 EC001042
ETIM 9.0 EC001042
ETIM 10.0 EC001042
UNSPSC 26.08 39111714
3D-CAD modeli - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf