UDC-1900-S2-R

Cihaz kolonu

Ürün numarası: 549884

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
UDC-1900-S2
Cihaz kolonu
Ürün numarası: 549854
  • Ayaksız kolon yüksekliği: 1.900 mm
  • Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu: Evet
Ürün numarası: 549854
Tahmini teslimat süresi: 20 iş günü
Seri UDC
içeriği Kıskaç braket BT-P40, 2 ad.
Zemine montaj için montaj braketi seti
Bunlar için uygundur: Işık perdeleri CML700i
Işık perdeleri CSL 710
Tip, kolonlar ve ayna Cihaz kolonu
İşlevler Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma
ayarlanabilir, 3 yön
Ölçü (G x Y x U) 160 mm x 1.960 mm x 149 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Metal gövde Alüminyum
Net ağırlık 6.875 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Montaj plakası
Zemin montaj braketi
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Evet
Ayaksız kolon yüksekliği 1.900 mm
Aksesuarın dıştan montajı arkada
yandan
Gümrük taife numarası 76042990
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
3D-CAD modeli - UDC-1900-S2-R - zip
3D-CAD modeli - BT-P40 - zip
Veri sayfası - pdf
Montaj talimatları - pdf
Montaj talimatları - Bohrschablone / drilling jig - pdf