UM60-1500
Yön değiştirici ayna
| Seri | UM |
| Tip, kolonlar ve ayna | Arka tarafta yön değiştirici ayna |
| Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 68 mm x 1.570 mm |
| Net ağırlık | 2.820 g |
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 |
| Montaj braketi türü | Döner montaj braketi Somun montajı |
| Sensör için uygundur | Emniyet ışık perdeleri MLC 500, MLC 300 |
| Koruma alanı yüksekliği maks. | 1.500 mm |
| Ayna uzunluğu | 1.560 mm |
| Gümrük taife numarası | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ECLASS 16.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 31241706 |