UMC-2200

Ayna kolonu

Ürün numarası: 549722

Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
UMC-1900-S2
Ayna kolonu
Ürün numarası: 549783
  • Ayna uzunluğu: 1.870 mm
Ürün numarası: 549783
Tahmini teslimat süresi: 10 iş günü
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri COMPACTplus
Emniyet ışık perdeleri SOLID-4, -2
Tip, kolonlar ve ayna Emniyet ışık perdeleri için yön değiştirici ayna kolonu
İşlevler Emniyet ışık perdelerinin ışınlarının sapması için sürekli ayna yüzeyleri
Kolay kurulum, fazla dokunmadan dikey ve eksenel hızlı hizalama
Zemin montaj braketi için komple sabitleyici seti teslimat kapsamındadır
Özel tasarımlı sağlam profil yapısı
Özel yay elemanları sayesinde mekanik çarpmalardan sonra kendi kendine eski konumuna geri dönme
Ölçü (G x Y x U) 149,3 mm x 2.260 mm x 160 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 14.000 g
Gövde rengi sarı, RAL 1021
Montaj braketi türü Zemin montaj braketi
Mekanik yeniden başlatma fonksiyonu Evet
Aksesuarın dıştan montajı arkada
Ayna uzunluğu 2.164 mm
Gümrük taife numarası 70099200
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
Veri sayfası - pdf