UMS 96-95

Montaj sistemi

Ürün numarası: 50080334

Hemen mevcuttur

Ürün grubu için uygun Anahtarlama sensörleri, kübik
Bunlar için uygundur: Seri 96B sensörleri
Metal montaj ünitesinin standart adı Çelik, galvanize
Net ağırlık 212 g
Montaj ünitesinin uygulanması Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı yuvarlak çubuk 10 mm için
yuvarlak çubuk 12 mm için
yuvarlak çubuk 14 mm için
yuvarlak çubuk 16 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı kelepçelenebilir
Montaj ünitesi türü 360° döner
ayarlanabilir
Montaj ünitesinin malzemesi Metal
Gümrük taife numarası 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD modeli - zip