Gelişmiş sensörler
Mükemmel teknoloji ve en yüksek kalite standardı, IS 200 Serisinin temelini oluşturur ve onları bu sayede neredeyse her uygulama sahasında güvenilir sensörler yapar. Portföy, tüm konvansiyonel kübik ve silindir şeklinde standart ve minyatür tasarımı ve kısa ile uzun tasarımı kapsar. M12 M30 & 40x40 tasarımlarında ayrıca zıt anahtarlama çıkışlı (NO+BC) ve 3x anahtarlama mesafesi de mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 13 ürün bulundu
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151050
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Uzunluk: 66 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151049
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Uzunluk: 66 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.2/44-22E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151048
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 22 mm
- Uzunluk: 66 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.2/22-22E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151047
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 22 mm
- Uzunluk: 66 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.1/44-30N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50145220
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 30 mm
- Uzunluk: 67 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.1/22-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50136333
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Uzunluk: 67 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.1/22-20E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50136332
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 20 mm
- Uzunluk: 67 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.1/44-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50133521
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Uzunluk: 67 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50133520
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 20 mm
- Uzunluk: 67 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
IS 244PP/44-40N-TB.4
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50114214
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Uzunluk: 118 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
IS 244PP/44-20E-TB.4
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50114213
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 20 mm
- Uzunluk: 118 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
IS 244PP/22-40N-TB.4
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50114212
- Tipik Sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Uzunluk: 118 mm
- Anahtarlamaçıkışı: Transistör, NPN
- Anahtarlama prensibi: Açıcı (NC) – NO ve NC çalışan tamamlayıcı çıkışlar...
Ürün verileri: 7.10.2026