Renk sensörleri
Renk tanıma ve sınıflandırma uygulamaları için gelişmiş sensör teknolojisi
Renk sensörleri, nesnelerin veya işaretlerin renklerini tespit eder ve önceden belirlenmiş olan referans değeriyle karşılaştırır. Renk ayırt edici bir kriter olarak kullanılacağı zaman özel yansıma ışık tarayıcılar kullanılır. Renk sensörleri, görüntü işleme sistemlerine göre daha uygun maliyetli ve küçük boyutlu bir alternatiftir ve çeşitli endüstrilerde kullanılabilir: Bu endüstriler arasında makine mühendisliği, otomotiv, plastik, ilaç ve ambalaj sektörleri de bulunmaktadır.
Renk sensörleri, renkli yüzeyleri algılamak, kontrol etmek ve sınıflandırmak amacıyla kullanılabilir. Sonuç, IO-Link arayüzü üzerinden bir anahtarlama sinyali veya bir RGB renk değeri olarak kontrol sistemine iletilir.
Yeni CRT 648 renk sensörleri: Pratik kullanım ve üniversal uygulanabilirlik
Yeni CRT 648 serisi renk sensörleri, geniş LCD ekranı ve sağlam çinko döküm kasası ile kullanım kolaylığı sunar. Mesafeden bağımsız renk algılama, özel parlaklık kontrolü ve yedi ön ayarlanabilir renk özelliklerine sahip bu güçlü sensörler, çeşitli uygulamalarda esnek şekilde kullanılabilir. Farklı uygulamalar için optimize edilmişlerdir: CRT 648-32.G, entegre polarizasyon filtresi sayesinde parlak yüzeyleri tespit etmek için idealdir. Baskı işaretlerinin veya küçük nesnelerin algılanmasında küçük bir ışık noktası gerekiyorsa, CRT 648-60 modeli bu iş için mükemmel bir seçenektir. Sensörün nesneden daha uzak bir konuma yerleştirilmesi gerekiyorsa, CRT 648-150 renk sensörleri oldukça geniş bir çalışma alanı sunar.
Sunduğumuz avantajlar
- 150mm'ye kadar çalışma mesafesi ve yedi renk ayarı sayesinde çok yönlü kullanım
- Entegre ekran veya IO-Link üzerinden kolay kullanım ve parametrelendirme
- Uygulama için optimize edilmiş yeni varyantlar
- Parlaklık bastırma uygulamasıyla parlak yüzeylerin algılanması
- Otomatik düzeltmeli yeni parlaklık değerlendirme özelliği ile nesne yönlendirmesinde yüksek tolerans veya 65 mm'ye kadar mesafeden bağımsız renk tanıma imkanı
- Üç adet ikili kodlu çıkış ile 7 renge kadar değerlendirme
- IP67 ve IP69 koruma sınıflarına sahip sağlam çinko döküm gövde ve ECOLAB sertifikası sayesinde zorlu ortamlarda optimum kullanım
Öne çıkanlar
Basit kullanım: Hızlı öğretme süreci ve yedi renk ayarı
Tuş takımlı büyük entegre LCD ekran sayesinde, yeni CRT 648 renk sensörlerinin kullanımı kolay ve kullanıcı dostudur. Anahtarlama çıkışlarının durumu, güncel renk değeri çıkışı veya sinyal kalitesi, tercihe göre ekranda görüntülenebilir. Farklı ürün varyantları tek bir sistemde test ediliyorsa; sensöre yedi adede kadar renk ayarı kaydedilebilir ve aynı anda test edilebilir. Geniş çalışma mesafesi başka olasılıkların da önünü açar: Böylece tek bir sensör, farklı işler için rahatlıkla kullanılabilir; çeşitlilik artışıyla esneklik sağlar ve ek sensörler ile kurulum sürelerini düşürerek harcama maliyetini azaltır.
Zorlu koşullar da dahil olmak üzere ince renk farklılıklarını bile algılar
Parlak nesneler, optik sensörler için her zaman zorlayıcıdır. Yeni CRT 648-32.G renk sensörleri, güvenilir parlaklık tespiti için bir polarizasyon filtresi ile donatılmıştır. Sensöre olan uzaklığına bağlı olarak bir nesnenin parlaklığının değerlendirilmesi, renk tanıma için ek bir zorluk teşkil eder. CRT 648 renk sensörlerinin otomatik düzeltmeli parlaklık değerlendirmesi, 65 mm'ye kadar güvenilir ve mesafeden bağımsız renk algılaması sağlar.
IO-Link aracılığıyla şeffaflık ve uzaktan erişim
Yeni CRT 648 serisi renk sensörleri, kabloyla yerinde öğretme veya IO-Link üzerinden uzaktan yapılandırma imkanıyla kullanıcı dostudur. IO-Link ile format değişimi büyük ölçüde basitleştirilebilir ve sensörlerden ek veriler kaydedilebilir.
Sürecin kısa özeti:
- Açma/kapatma gecikmesi ve darbe bastırma için kapsamlı zamanlayıcı fonksiyonları
- Dahili nesne sayacı ile her an erişilebilir kesin üretim verileri
- IO-Link üzerinden RGB renk değeri çıkışı olarak gerçek zamanlı sinyal bilgileri
- Sıcaklık, sinyal kalitesi ve anahtarlama işlemleri gibi ek tanılama verileri
Uygulamalar
Gıda paketlemede son kontrol
Gereklilik:
Bir paketleme sisteminde, tahıl kaselerinin rengi konteyner ambalajına yerleştirilmeden önce kontrol edilmelidir. Kaseler türüne göre paketleneceği için, konveyör bandından her seferinde aynı rengin çıktığından emin olunmalıdır.
Çözüm:
Yeni CRT 648 renk sensörleri, yedi farklı renk öğrenecek şekilde programlanabilir. Büyük bir ışık spotu ile donatılmışlardır ve hem ambalaj hem de kapak renklerini hatasız bir şekilde algılarlar. Bu şekilde, hatalı veya kusurlu nesneler güvenilir bir şekilde ayırt edilebilir. 150 milimetreye kadar olan geniş çalışma mesafesi, farklı formatlara geçişte dahi güvenilir algılama imkanı sunar.
İlaç ambalajlarında flakonların izlenmesi
Gereklilik:
İlaç paketleme işlemleri için kalite gereklilikleri yüksektir. Kusurlu şişeler, örneğin kapakları eksik olanlar, konveyör bandında algılanmalı ve elenmelidir. Parlak flakon kapakları, sensörler için zorlayıcıdır.
Çözüm:
Parlaklık baskılama özelliğine sahip CRT 648 renk sensörleri, yüksek parlaklıktaki şişe kapaklarını tespit ederken süreç stabilitesini korur. Sensörler, büyük LCD ekran sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde ayarlanır ve çalıştırılır.
Otomotiv üretiminde otomatik kontroller
Gereklilik:
Otomotiv endüstrisinde, arka farların rengi bir montaj istasyonunda otomatik olarak kontrol edilmelidir. İki işlem adımının uygulanması gerekmektedir: Birinci işlem adımında, konnektör rengi analiz edilmeli ve bu sonuca göre farklı test programları başlatılmalıdır. Bu uygulamadaki ikinci adım, arka ışığın ışık rengini ve yoğunluğunu değerlendirmektir. Ne ortam ışığı ne de çalışma istasyonundaki görevli, tespit işlemini aksatıcı bir etkide bulunamaz.
Çözüm:
Birinci işlem adımında, bir CRT 648 renk sensörü konektörün rengini kontrol eder. Başka bir CRT 648, arka lambanın doğru ışık rengine ve yoğunluğuna sahip olup olmadığını kontrol eder.
Karton paketleme / mühürleme için çemberleme makinesi
Gereklilik:
Çeşitli karton ambalaj ürünleri bir konveyör bandında hareket eder. Karton rengine uyması için uygun çember otomatik olarak seçilmelidir.
Çözüm:
CRT 648 serisi renk sensörleri, karton rengini algılar ve bilgiyi çemberleme makinesine iletir. Böylece, sistem uygun çember rengini seçer.
Technical features
| Feature | CRT648-32.G/L44-M12 | CRT648-60/LT-M12 | CRT648-60/L44-M12 | CRT648-150/LT-M12 | CRT648-150/L44-M12 |
| Housing material | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc | Metal, die-cast zinc |
| Operating range | 18 … 32 mm | 18 … 60 mm | 18 … 60 mm | 20 … 150 mm | 20 … 150 mm |
| Light spot size | 6x6 mm @ 25 mm | 4x4 mm @ 40 mm | 4x4 mm @ 40 mm | 8x8 mm @ 60 mm | 8x8 mm @ 60 mm |
| Number of colors | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| Number of switching ouptputs | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Switching output | Push-pull, (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull, (PNP/NPN configurable) | Push-pull | Push-pull, (PNP/NPN configurable) |
| Switching input | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) | Teach | Configurable (Teach, Trigger, Key Lock) |
| Switching frequency configurable | 3 … 500 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz | 3 … 3000 Hz |
| Ambient temperature (operation) | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C | -20 … +55 °C |
| IO-Link data-output | Switching outputs or color value output | Switching output | Switching outputs or color value output | Switching output | Switching outputs or color value output |
| Protection class | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 | IP 67, IP 69 |
| Certification | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA | CE, UL, China RoHS ECOLAB, UKCA |
| Connection | M12 (5Pin) | M12 (4Pin) | M12 (5Pin) | M12 (4Pin) | M12 (5Pin) |