Emniyet kilitleme cihazı
Emniyetli kilitleme cihazları L100, L200, L250, L300
Kilitleme cihazlı emniyet anahtarları kapıları kilitli tutar ve bu sayede insanların ve proseslerin korunması için izinsiz giriş veya erişim önlenir. L serisi, manipülasyona karşı azami koruma için ve entegreli komut tuşları ile çeşitli uygulamalar için mekanik aktüatörlü cihazların ve RFID kodlamalı cihazlara varıncaya kadar çok çeşitli modelleri kapsamaktadır. Tüm cihazla zorlu endüstriyel kullanım için sağlam versiyona sahiptir.
Öne çıkanlar
Bir cihaz ile komple emniyetli
L300 emniyet kilitleme cihazının isteğe bağlı komut tuşları, koruma kapılarındaki emniyet işlevlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır. Gereksinim, yeniden başlatma ve acil durdurma için entegre edilmiş tarayıcı ile kompakt cihaz, giriş kapılarında emniyet kurulumu için komple çözüm sunar. Bu da kablolamayı kolaylaştırır ve yerden tasarruf sağlar.
Panik butonu sayesinde acil kilit açma düzeneği
İsteğe bağlı acil kilit açma düzeneği (Panik butonu), aktüatörün kilidinin derhal açılmasını ve tehlikeli bölgesi içerisinden kapının açılmasını sağlar. Ergonomik açıdan optimize edilmiş tarayıcı, kullanıcıya, yanlışlıkla orada kilitli kalmış olması durumunda, tehlikeli bölgesi terk etme imkanı sağlar. Düzenek, güç kaynağı yokken de çalışır.
Güvenilir işletim için tasarlanmıştır
Aktüatördeki hareketli kilit dili mekanizması ve pahlı cihaz kanalı sayesinde sensör ile aktüatör arasındaki çarpışma riskinin düşük olmasını sağlar ve tam kapanmayan kapılarda dahi hasarları önler. Açık geçiş sayesinde olası kir birikimleri arka taraftan kolayca dışarıya itilir. Özel tasarım bu sayede en yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik imkanı sağlar.
LockOut TagOut bakım emniyetli kapı kolu
Sağdan veya soldan destekli ayarlanabilir kapı kolu, emniyetli kilitleme cihazı L300’ün döner ve sürme kapılara hızlı ve kolay monte edilmesini sağlar. Oldukça dayanıklı metal konstrüksiyon, aktüatördeki dirsek sayesinde kapının merkezlenmesinde avantaj sağlar. Lock-Out Tag-Out düzeneği, bireysel asma kilitlerin kullanılmasıyla tehlikeli bölgesinde işletme personelinin kilitli kalmasını engeller. Bunun için sigorta yukarı doğru kaydırılır ve kilit asılır.