Var-yok tespiti, ölçme, sayma, kod okuma, basınç doğrulama için Simple Vision sensörleri
Akıllı Vision sensörü IVS 1000i / 1100i, tanımlama ve inceleme görevleri için görüntü işleme işlevleriyle donatılmış kompakt, çok yönlü ve verimliliği yüksek bir cihazdır. Mümkün olan en geniş esnekliği sağlayabilmek için iki farklı çözünürlüğe sahip çeşitli modellerde temin edilebilir.
Algılama, tanımlama ve denetleme için çok yönlü model:
IVS 1000i / 1100i serisi Simple Vision sensörleri
IVS 1000i / 1100i serisinin Simple Vision sensörleri, algılama, tanımlama ve denetleme için görüntü işleme işlevlerine sahip kompakt, çok yönlü ve güçlü cihazlardır. İki farklı çözünürlüğe sahip çok sayıda model, maksimum esneklik sunar.
Güçlü görüntü işleme araçları, kolayca yapılandırılabilen yazılım, değiştirilebilir lensler ve son derece güçlü entegre LED aydınlatma sayesinde Leuze'nin yeni Simple Vision sensörleri olağanüstü performans ve yüksek verimlilik sunar.
Size sunduğu avantajlar
- Algılama, tanımlama ve denetleme görevlerinde üstün ürün performansı
- İki farklı çözünürlükte farklı modeller mevcuttur
- Hızlı kurulum ve sorunsuz işletim için güçlü görüntü işleme araçları ve kullanıcı dostu bir grafik arayüzü
- Entegre dijital arayüzler TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
- Mesafe, görüş alanı ve çözünürlükte esneklik için değiştirilebilir lensler
- Optimum, yüksek kontrastlı görüntü için beyaz ve kırmızı renklerde entegre, değiştirilebilir yüksek performanslı LED aydınlatma
- Yansıtıcılığı yüksek nesneler veya değişen ortam ışığı ile kalite kontrolleri gibi zorlu görevler için filtre kapakları
- Kompakt gövde, sıkışık kurulum koşullarında bile neredeyse tüm sistem konseptlerine entegrasyon sağlar
- IP67 gövde ile korunan Vision sensörü, zorlu üretim ortamlarında bile güvenilir bir şekilde çalışır
Esnek bir model seçkisiyle farklı görevler ve bütçe gereksinimleri için çeşitli cihaz seçenekleri sunuyoruz:
IVS 1000i / 1100i
Çok yönlü model, tek bir cihazla algılama, denetleme ve tanımlama sağlar. Ayrıca iki farklı çözünürlüğe sahip modeller mevcuttur.
- Var-yok tespiti
- 1D/2D kod okuma
- Ölçme ve sayma
- Tanımlama ve denetlemeye yönelik çok yönlü model
Öne çıkanlar
Hızlı devreye alma ve geniş bir uygulama yelpazesi
Ortak endüstri protokollerinin desteklenmesi
Leuze Vision Studio yazılımı, görüntü işleme ve denetimi için çevrimdışı olarak da kullanılabilen güçlü araçlar ve istatistikler sunar. Sensörler, özel eğitim veya uzmanlık gerektirmeden kullanıcı tarafından maliyet ve zaman bakımından verimli bir şekilde kurulabilir. Simple Vision sensörler çok çeşitli endüstriyel görevlerde kullanılabilir:
- Taşıma sistemlerini kontrol etmek için konum doğrulama veya hareket konumunu düzeltmek için bir araç
- Bir parçanın işaretlemeleri, şekli veya diğer özellikleri ile tanımlanması
- Bir parçanın doğru üretim veya montaj bakımından kontrol edilmesi
- Parçaların ölçülmesi ve sayılması
- Parçalarda hata kontrolü
TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP ve ayrıca FTP/SFTP (Güvenli Dosya Aktarım Protokolü) gibi yaygın arayüz protokolleri desteklenir. Bu sayede iletişim ve veri kaydı kolaylaşır. Basit proseslerin doğrudan kontrolü veya bir PLC'ye bağlantı için dijital girişler ve çıkışlar da mevcuttur.
Esneklik için değiştirilebilir lensler
IVS 1000i / 1100i görüntü işleme sensörleri, değişken odak ayarlamalı ve iki farklı diyaframa sahip dört değiştirilebilir S-mount lens sayesinde okuma mesafesi, görüş alanı, çözünürlük ve alan derinliği açısından yüksek derecede esneklik sunar.
Uygulamalar
Etiketleme prosesinde kalite kontrolü
Gereklilik:
Bir paketleme hattında, birincil ambalaja bir etiket basılacaktır. Etiket levhası, ürün ikincil ambalaja girmeden önce doğru şekilde iliştirilmelidir.
Çözüm:
IVS 1000i / 1100i, değişken görüş alanı ve geniş çalışma mesafesi ile etiketi kolayca tanımlayabilir, ölçebilir ve doğru basılıp basılmadığını kontrol edebilir.
İkincil ambalaj kapatma prosesinde yapıştırıcı algılama
Gereklilik:
İkincil ambalajların kapatılmasında yapıştırıcı kullanıldığında, karton kapatılmadan önce yapıştırıcının doğru şekilde uygulandığından emin olunması gerekir.
Çözüm:
IVS 1000i / 1100i yapışkan boncukların uzunluğunu algılayabilir, sayabilir veya ölçebilir, bu da sensörü bu tür uygulamalara uygun hale getirir.
İçecek dolum proseslerinde kapak kapatma sırasında kalite kontrolü
Gereklilik:
Bir içecek dolum sisteminde, şişelerin kapağının doğru şekilde oturup oturmadığı kontrol edilmelidir.
Çözüm:
IVS 1000i / 1100i Simple Vision sensörü, kapsamlı araç seti sayesinde şişe kapağının doğru şekilde kapatılıp kapatılmadığını belirleyebilir.
Teknik özellikler
| IVS TPRD | IVS TMEC | IVS TALL | |
| Algılama (parlaklık, kontrast, yüzey pikselleri, kenar pikselleri) | • | • | • |
| Konumlandırma (yüzey, kenar, biçim) | • | • | • |
| Sayma (yüzey, kenar, biçim) | • | • | |
| Ölçme (açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, noktadan çizgiye) | • | • | |
| Barkod algılama | • | ||
| Barkod konumlandırma | • | ||
| Barkod sayma | • | ||
| DPM işaretlemeli barkod algılama | • | ||
| DPM işaretlemeli barkod konumlandırma | • | ||
| DPM işaretlemeli barkod sayma | • |
Ürün listesi
- Yazılım fonksiyonları: Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim, DPM (doğrudan i...
- Kod türleri okunabilir: Mikro QR, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Yazılım fonksiyonları: Sayma: Yüzey, kenar, biçim, Lokalizasyon: Yüzey, k...
- Yazılım fonksiyonları: Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim, Parça tespiti: ...
- Yazılım fonksiyonları: Ölçme: Açı, daire, mesafe, noktadan noktaya, nokta...
- Kod türleri okunabilir: Mikro QR, 2/5 aralıklı, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2...
- Yazılım fonksiyonları: Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli,...
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 IATA, 2/5 Matrix,...
- Yazılım fonksiyonları: Sayma: Yüzey, kenar, biçim, Lokalizasyon: Yüzey, k...
- Yazılım fonksiyonları: Parça tespiti: Parlaklık, kontrast, yüzey pikseli,...
- Yazılım fonksiyonları: Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim, Parça tespiti: ...
- Yazılım fonksiyonları: Lokalizasyon: Yüzey, kenar, biçim, Parça tespiti: ...