Gelişmiş sensörler
Mükemmel teknoloji ve en yüksek kalite standardı, IS 200 Serisinin temelini oluşturur ve onları bu sayede neredeyse her uygulama sahasında güvenilir sensörler yapar. Portföy, tüm konvansiyonel kübik ve silindir şeklinde standart ve minyatür tasarımı ve kısa ile uzun tasarımı kapsar. M12 M30 & 40x40 tasarımlarında ayrıca zıt anahtarlama çıkışlı (NO+BC) ve 3x anahtarlama mesafesi de mevcuttur.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 228 ürün bulundu
IS 230MM.2/4NO-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151297
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 40 mm
IS 230MM.2/4NO-22E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151294
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 22 mm
IS 230MM.2/4NC-22E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151293
- Seri: 230
- Yapışekli: Silindirik, 30 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 22 mm
ISS 218MM.2/4NO-20N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151290
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NC-20N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151289
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 20 mm
ISS 218MM.2/4NO-12E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151286
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 12 mm
ISS 218MM.2/4NC-12E-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151285
- Seri: 218
- Yapışekli: Silindirik, 18 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 12 mm
ISS 212MM.2/4NO-10N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151280
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 10 mm
ISS 212MM.2/4NO-6E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151276
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 6 mm
ISS 212MM.2/4NC-6E0-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151275
- Seri: 212
- Yapışekli: Silindirik, 12 mm
- Tip. sınır mesafesi Sn: 6 mm
ISS 244PP.2/44-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151050
- Seri: 244
- Yapışekli: Kübik
- Tip. sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Genişlik: 40 mm
ISS 244PP.2/22-40N-S12
Endüktif sensör
Ürün numarası:
50151049
- Seri: 244
- Yapışekli: Kübik
- Tip. sınır mesafesi Sn: 40 mm
- Genişlik: 40 mm
Ürün verileri: 5.05.2025