Gelişmiş sensörler
Kapasitif sensörler temassız, şekilden bağımsız ve aşınmasız işletim imkanı sunar. Algılama, geçmişi etkilemeden gerçekleşir ve bu sebeple ürünü etkilemez. Ayrıca arızalara ve kirlenmeye karşı hassas değildir, örneğin havadaki toz sebebiyle ve bundan dolayı arızalara karşı çok dayanıklıdır, bundan dolayı da zor endüstriyel ortamlarda kullanılması için idealdir. Advanced kategorisindeki LCS-1 serili kapasitif sensörler anahtarlama mesafesinin esnek şekilde parametrelendirilmesi ve sürekli süreç optimizasyonu için isteğe bağlı öğretme butonu ile IO-Link türleri olarak temin edilebilir. Ayrıca teflon gövdeli (PTFE) versiyonlar da yüksek kimyasal etkili alanlarda örneğin yarı iletken endüstrisinde kullanılabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 32 ürün bulundu
LCS-1M30M-N25PNO-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135791
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 25 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135789
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 25 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M30M-N25PNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135787
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 25 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M18T-N15NNC-K020T
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135786
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 15 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M12T-N08NNC-K020T
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135766
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 8 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M12T-N08PNC-K020T
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135764
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 8 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M12P-N08NNO-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135761
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 8 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M12M-N08PNC-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135752
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 8 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135751
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 8 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1M12M-N08PNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135747
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 8 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Yapışekli: Silindirik
LCS-1Q54P-F10NNC-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135746
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 10 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Kübik
LCS-1Q54P-F10NNO-K020P
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50135745
- Montaj türü: Gömülü
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 1 ... 10 mm
- Bağlantı: Kablo
- Yapışekli: Kübik
Ürün verileri: 13.08.2025