Temel sensörler
Kapasitif bir sensörün fonksiyonu, aktif bölgesi içerisindeki ortamda elektrik alanın değişimine dayanmaktadır. Düğmenin arkasına düzenlenmiş kondansatör plakası akımla beslenirse bir elektrostatik alan oluşturulur. Bu, içeriye konulan bir nesnenin neden olduğu kapasite değişimlerine tepki vermektedir. Bu sayede çeşitli nesneler temassız olarak algılanabilir ve dolum seviyeleri gibi üretim tekniğine dayalı ilginç boyutlar kontrole aktarılabilir. Basic LCS-2 serisi silindirik sensörler pozisyon algılamak ve dolum seviyesi algılamak için örneğin ambalaj teknolojisinde veya laboratuvar otomasyonunda tüm standart uygulamalarda güvenilir algılama imkanı sağlamaktadır. Çeşitli boyutlar ve bağlantı seçenekleri sayesinde LCS-2 serisinin kapasitif sensörleri çeşitli montaj vaziyetlerinde kullanılabilir ve geniş uygulama alanı sunar.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 94 ürün bulundu
LCS-2M30P-N30NNC-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136628
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30NNO-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136627
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30PNC-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136626
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30PNO-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136625
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30NNC-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136624
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30NNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136623
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30PNC-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136622
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30P-N30PNO-M12
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136621
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
- Malzeme gövde: Polibütilen (PBT), Plastik
LCS-2M30B-N30NNC-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136620
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Metal
LCS-2M30B-N30NNO-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136619
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Metal
LCS-2M30B-N30PNC-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136618
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Metal
LCS-2M30B-N30PNO-K020V
Sensör kapasitif
Ürün numarası:
50136617
- Montaj türü: Gömülü değil
- Anahtarlama mesafesi Sn, maks.: 2 ... 30 mm
- Bağlantı: Kablo
- Malzeme gövde: Metal
Ürün verileri: 9.05.2025